Valikko Haku

Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm Kopolyesteri Kirkas

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 1.6 mm.
Essentra tuotenumero:

10309025

Valmistajan tuotenumero:

62WP0312

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1907 €
5000 - 9999 0,1525 €
10000 + 0,1275 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
HD 8.0 mm
H 8.0 mm
h1 1.6 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Materiaali Kopolyesteri
Väri Kirkas
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä