Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
0,4388 € - 1,9507 € 650 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2371 € - 0,2876 € 25214 Varastossa
9.5 mm
11.9 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
6.4 mm
1
0,139 € - 0,1698 € 4065 Varastossa
6.4 mm
7.6 mm
Musta
Nailon
1.7 mm
5.6 mm
1
0,1128 € - 0,1368 € 796 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1296 € - 0,2063 € 3991 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1445 € - 0,2287 € 1030 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1796 € - 0,3297 € 510 Varastossa
19.0 mm
23.2 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,362 € - 0,7956 € 245 Varastossa
38.0 mm
42.7 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
4618 Varastossa
Musta
PA
0,2247 € - 0,2774 € 30000 Varastossa
7.1 mm
11.0 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
7.0 mm
1
0,1313 € - 0,209 € 1100 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1487 € - 0,2385 € 1034 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,202 € - 0,3676 € 880 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,127 € - 0,2034 € 495 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,3648 € - 0,8041 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
42.4 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 51620 Varastossa
9.5 mm
12.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.0 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 13910 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 2894 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 34649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
  • / 9
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm Nailon Musta

10261798

Hinta-alue
1,9507 € - 0,4388 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 11.9 mm 6.4 mm Nailon Musta

10112199

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2371 €

Varastotasot
25214 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 7.6 mm 5.6 mm Nailon Musta

10021194

Hinta-alue
0,1698 € - 0,139 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.7 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon Musta

10112205

Hinta-alue
0,1368 € - 0,1128 €

Varastotasot
796 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

10355480

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1296 €

Varastotasot
3991 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355527

Hinta-alue
0,2287 € - 0,1445 €

Varastotasot
1030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 23.2 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355565

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.7 mm 11.5 mm Nailon Valkoinen

10355602

Hinta-alue
0,7956 € - 0,362 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Musta

10261804


Varastotasot
4618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm Nailon Musta

10163078

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

10355497

Hinta-alue
0,209 € - 0,1313 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355534

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1487 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355572

Hinta-alue
0,3676 € - 0,202 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm Nailon Valkoinen

10355619

Hinta-alue
0,2034 € - 0,127 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm Nailon Musta

10355633

Hinta-alue
0,8041 € - 0,3648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm Nailon Musta

10102633

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
51620 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm Nailon Musta

10102671

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
13910 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

10103302

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
2894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
34649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Musta

10261699


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000