Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,0818 € | 29219 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0978 € - 0,1088 € | 5003 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 17520 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0848 € - 0,0943 € | 486628 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1000 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2238 € - 0,257 € | 22 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,107 € - 0,1297 € | 600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2901 € - 1,0692 € | 2238 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6700 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1101 € - 0,1334 € | 25194 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 88 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,4281 € - 1,9031 € | 3325 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,32 € - 1,1827 € | 2700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2033 € - 0,7855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,0978 € - 0,1088 € | 39649 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1671 € - 0,1906 € | 2168 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa