Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4388 € - 1,9507 € | 650 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,2371 € - 0,2876 € | 25214 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,1698 € | 4065 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,1368 € | 796 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,2063 € | 3991 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1445 € - 0,2287 € | 1030 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,3297 € | 510 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,362 € - 0,7956 € | 245 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4618 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,2247 € - 0,2774 € | 28000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1313 € - 0,209 € | 1100 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,2385 € | 1034 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 880 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,2034 € | 495 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,3648 € - 0,8041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 51620 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 13000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 2894 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 37649 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa