Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,0486 € - 0,0647 € 17984 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
1,5197 € - 1,6018 € 3600 Varastossa
M16
Väritön
PVDF
0,0935 € - 0,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
0,1044 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
0,3428 € - 0,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
0,3094 € - 0,3436 € 8027 Varastossa
M8
Väritön
PVDF
0,5544 € - 0,6147 € 7822 Varastossa
M10
Väritön
PVDF
1,0172 € - 1,1295 € 6279 Varastossa
M12
Väritön
PVDF
0,1319 € - 0,1464 € 23918 Varastossa
M5
Väritön
PP
0,1067 € - 0,1957 € 17196 Varastossa
M4
Kirkas
PC
0,1021 € - 0,2012 € 258 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
3,1489 € - 4,7644 € 59 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
PEEK
0,3614 € - 0,5873 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kirkas
PC
0,2806 € - 0,512 € 83 Varastossa
M12
Väritön
PA
0,3368 € - 0,3614 € 31038 Varastossa
M3
Väritön
PC
10279168 0,1226 € - 0,1226 € 200 Varastossa
M4
Musta
Nailon 6/6
0,097 € - 0,1766 € 26652 Varastossa
M5
Kirkas
PC
0,0777 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
0,1506 € - 0,1684 € 100 Varastossa
M8
Kirkas
PC
0,1834 € - 0,2231 € 613 Varastossa
#4-40
Väritön
Nailon 6/6
  • / 5
Kuusiomutteri M3 x 0.5 5.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10325100

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0486 €

Varastotasot
17984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Avainväli
    5.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PVDF Väritön

10041659

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10279144

Hinta-alue
0,104 € - 0,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PC Kirkas

10218372

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PVDF Väritön

10041499

Hinta-alue
0,8395 € - 0,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PVDF Väritön

10041536

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3094 €

Varastotasot
8027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Väritön PVDF M10 Mutteri

10041574

Hinta-alue
0,6147 € - 0,5544 €

Varastotasot
7822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PVDF Väritön

10041611

Hinta-alue
1,1295 € - 1,0172 €

Varastotasot
6279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Väritön PP M5 Mutteri

10041444

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
23918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Kirkas

10218389

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
17196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M2.6 5.0 mm PC Kirkas

10218426

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1021 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220832

Hinta-alue
4,7644 € - 3,1489 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

10218419

Hinta-alue
0,5873 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

10326541

Hinta-alue
0,512 € - 0,2806 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön PC M3 Mutteri

10313725

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3368 €

Varastotasot
31038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10279168

Hinta-alue
0,1226 € - 0,1226 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PC Kirkas

10218396

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
26652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PA Väritön

10326404

Hinta-alue
0,1533 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

10114018

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1506 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön Nailon 6/6 #4-40 Mutteri

10108970

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1834 €

Varastotasot
613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Avainväli
    6.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6