Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,506 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,9304 € | 350 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,9304 € | 40 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3137 € - 3,1489 € | 16 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2042 € - 2,9983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,0623 € - 13,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5739 € - 3,5185 € | 18 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4643 € - 3,3679 € | 3050 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6823 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6823 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,7929 € | 98 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9298 € - 4,0251 € | 40 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 4,737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,3805 € - 7,3383 € | 90 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5864 € - 6,2567 € | 10 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,2836 € - 8,6253 € | 20 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,979 € - 15,3202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,725 € - 2,3548 € | 100 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3137 € - 3,1489 € | 70 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1078 € - 4,2442 € | 30 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa