Kuusikulmaiset PEEK-pultit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Niissä on täysin kierteinen varsi, joka parantaa leikkauslujuutta ja parantaa kohdistusta kokoonpanoissa. Rakenne mahdollistaa suuren vääntömomentin ja kiinnityksen vakiotyökaluilla, mikä takaa luotettavuuden kokoamis- ja huoltotehtävissä.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi puolijohde- ja kemiallisilla prosessointialoilla. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0067, SRK0084
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Kannan tyyppi | h1 | l2 | Avaimen koko | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 € - 1,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 1,34 € - 1,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 1,91 € - 2,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 1,42 € - 1,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 1,49 € - 1,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
||
| 2,39 € - 2,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
| 1,22 € - 1,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
||
| 1,32 € - 1,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
12.0
|
||
| 1,68 € - 2,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
| 1,68 € - 1,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
20.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 1,04 € - 1,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
Kuusiokolokanta
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 1,87 € - 2,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
||
| 2,07 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 2,10 € - 2,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
35.0
|
||
| 1,53 € - 1,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 1,72 € - 2,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 1,47 € - 1,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
| 1,15 € - 1,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa