Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0431 € - 0,0533 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
32 TPI
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0455 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,041 € - 0,0506 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € 500 Varastossa
1/4-28
28 TPI
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € 2378 Varastossa
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0665 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi #10-32 0.625 in Nailon 6/6 Väritön

10324516

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398630

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3.5 x 0.6 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397626

Hinta-alue
0,0506 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi 1/4-28 0.750 in Nailon 6/6 Väritön

10324592

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0691 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1/4-28
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396797

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
2378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398647

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 45.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399293

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön