Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,137 € - 0,1692 € | 1368 Varastossa |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 500 Varastossa |
1/4-28
|
28 TPI
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1927 € - 0,2379 € | 300 Varastossa |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0656 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3012 € - 0,3719 € | 23 Varastossa |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0636 € - 0,0786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1362 € - 0,1681 € | 2415 Varastossa |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 1342 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | 3000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0948 € - 0,117 € | 498 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa