Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0446 € - 0,0551 € 1000 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0625 € - 0,0772 € 345 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0951 € - 0,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0353 € - 0,0436 € 746 Varastossa
M3.5
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,032 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0417 € 3490 Varastossa
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0386 € - 0,0477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0997 € - 0,1232 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0332 € - 0,041 € 910 Varastossa
M2.5
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0359 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1514 € - 0,187 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297612

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0446 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298244

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298282

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297018

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M4 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297063

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3.5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296578

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294529

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294581

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295342

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296561

Hinta-alue
0,0433 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3.5 x 0.6 42.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296608

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294635

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296011

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3 x 0.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296059

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 x 0.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295991

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296035

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298312

Hinta-alue
0,1232 € - 0,0997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M2.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295335

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3 x 0.5 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296066

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298336

Hinta-alue
0,187 € - 0,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön