Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040089 | 0,0647 € - 0,072 € | 3472 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,0728 € - 0,0811 € | 2766 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0681 € | 12799 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0718 € - 0,0796 € | 14595 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0633 € - 0,0703 € | 14219 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0683 € | 6735 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0707 € - 0,0788 € | 21845 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0748 € - 0,0831 € | 23258 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0587 € - 0,0651 € | 4924 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5613 € - 0,6229 € | 3396 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0547 € - 0,0607 € | 790 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0529 € - 0,0588 € | 42485 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0743 € - 0,0825 € | 5449 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0861 € - 0,0954 € | 7947 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0566 € - 0,0631 € | 11093 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0494 € - 0,055 € | 22490 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2149 € - 0,2382 € | 15276 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2012 € - 0,2122 € | 1 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6256 € - 0,6585 € | 2342 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7968 € - 0,8406 € | 1425 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa