Tässä tiivisteruuvivalikoimassa on torx-kanta jossa on O-rengas, joka puristetaan pään ja kannan väliin ja vastinpinnan väliin tiivisteeksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja on lievästi magneettinen.
Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppi, joka on suunniteltu o-renkaalla varustettuna tarjoamaan turvallista kaksisuuntaista suojaa epäpuhtauksia, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan, erilaisissa sovelluksissa ja minimoimaan herkkien laitteiden vaurioitumisriskin. Ne estävät veden, pölyn tai muiden epäpuhtauksien pääsyn ja takaavat turvallisen ja luotettavan liitoksen.
Tiivisteruuveja käytetään kierteitetyissä ja kierteettömissä rei'issä, kuten kaapeissa ja myös auto- ja sähköteollisuudessa.
Huomaa: Tiivistesruuvit on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0173.TX
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | Drive Torx | Avaintyyppi | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1016 € - 3,2333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-kanta
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 1,625 € - 2,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-kanta
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,1916 € - 1,8333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-kanta
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 1,6033 € - 2,4666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-kanta
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 1,2566 € - 1,9333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-kanta
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 1,7116 € - 2,6333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-kanta
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 3,51 € - 5,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-kanta
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 2,6433 € - 4,0666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-kanta
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 3,8566 € - 5,9333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-kanta
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 1,1266 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-kanta
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 1,4733 € - 2,2666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-kanta
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
| 1,7766 € - 2,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-kanta
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,73 € - 4,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-kanta
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 2,21 € - 3,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-kanta
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 1,7983 € - 2,7666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-kanta
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 1,1483 € - 1,7666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-kanta
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 1,6683 € - 2,5666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-kanta
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 2,4483 € - 3,7666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-kanta
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 3,38 € - 5,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-kanta
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,2455 € - 8,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-kanta
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa