Valikko Haku

Korkkipää Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit kuusikulmaisella hylsyllä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit, vaihdelaatikot tai moottorit. Ne sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20228071

Valmistajan tuotenumero:

20228071

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 5,40 €
50 - 99 4,32 €
100 - 199 4,05 €
200 - 499 3,78 €
500 + 3,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,40 €

1 x 5,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
l1 30.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Drive Torx TX 45
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä