Valikko Haku

Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa

Tässä tiivisteruuvivalikoimassa on torx-kanta jossa on O-rengas, joka puristetaan pään ja kannan väliin ja vastinpinnan väliin tiivisteeksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja on lievästi magneettinen.

Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppi, joka on suunniteltu o-renkaalla varustettuna tarjoamaan turvallista kaksisuuntaista suojaa epäpuhtauksia, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan, erilaisissa sovelluksissa ja minimoimaan herkkien laitteiden vaurioitumisriskin. Ne estävät veden, pölyn tai muiden epäpuhtauksien pääsyn ja takaavat turvallisen ja luotettavan liitoksen.

Tiivisteruuveja käytetään kierteitetyissä ja kierteettömissä rei'issä, kuten kaapeissa ja myös auto- ja sähköteollisuudessa.

Huomaa: Tiivistesruuvit on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Suunniteltu o-renkaalla ja tarjoaa turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0173.TX

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max Drive Torx Avaintyyppi d1 l1 d3 ±0.05 Osta
1,6683 € - 2,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
TX 10
Torx-kanta
M3
10.0
3.6
1,8416 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
Torx-kanta
M4
16.0
4.5
1,1266 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
2.0
TX 6
Torx-kanta
M2
8.0
2.35
2,4483 € - 3,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
TX 30
Torx-kanta
M6
12.0
6.8
1,8416 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
TX 30
Torx-kanta
M6
20.0
6.8
3,51 € - 5,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
TX 45
Torx-kanta
M8
30.0
8.5
1,7983 € - 2,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
Torx-kanta
M4
12.0
4.5
1,8633 € - 2,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
Torx-kanta
M4
20.0
4.5
2,1016 € - 3,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
2.5
TX 8
Torx-kanta
M2.5
10.0
2.75
4,7666 € - 7,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
TX 50
Torx-kanta
M10
40.0
10.6
2,015 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
TX 25
Torx-kanta
M5
8.0
5.6
5,2455 € - 8,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
TX 55
Torx-kanta
M12
40.0
12.85
1,7333 € - 2,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
Torx-kanta
M4
10.0
4.5
1,7116 € - 2,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
TX 20
Torx-kanta
M4
8.0
4.5
5,2455 € - 8,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
TX 55
Torx-kanta
M12
30.0
12.85
4,3766 € - 6,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
TX 50
Torx-kanta
M10
30.0
10.6
1,4733 € - 2,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
2.5
TX 8
Torx-kanta
M2.5
8.0
2.75
3,25 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
TX 45
Torx-kanta
M8
20.0
8.5
2,1016 € - 3,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
TX 25
Torx-kanta
M5
12.0
5.6
2,1666 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
TX 25
Torx-kanta
M5
16.0
5.6
  • / 3
Korkkipää Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227845

Hinta-alue
2,5666 € - 1,6683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20227913

Hinta-alue
2,8333 € - 1,8416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227760

Hinta-alue
1,7333 € - 1,1266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Korkkipää Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20227982

Hinta-alue
3,7666 € - 2,4483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Korkkipää Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228002

Hinta-alue
2,8333 € - 1,8416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Korkkipää Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228071

Hinta-alue
5,40 € - 3,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20227906

Hinta-alue
2,7666 € - 1,7983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20227920

Hinta-alue
2,8666 € - 1,8633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227081

Hinta-alue
3,2333 € - 2,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Korkkipää Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228125

Hinta-alue
7,3333 € - 4,7666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227937

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M12 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228163

Hinta-alue
8,07 € - 5,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20227890

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227883

Hinta-alue
2,6333 € - 1,7116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M12 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228156

Hinta-alue
8,07 € - 5,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Korkkipää Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228118

Hinta-alue
6,7333 € - 4,3766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227807

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Korkkipää Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228057

Hinta-alue
5,00 € - 3,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20227951

Hinta-alue
3,2333 € - 2,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Korkkipää Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20227968

Hinta-alue
3,3333 € - 2,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6