Valikko Haku

Kuusikulmaiset pultit – PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut huippumatalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Huippumatalapäinen rakenne tuottaa matalan profiilin, joten se sopii erinomaisesti pieniin kokoonpanoihin tai uppoasennettuihin käyttökohteisiin, joissa vakiokiinnikkeet saattavat olla liian suuria tai häiritä toiminnallisuutta.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1930

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Osta
1,94 € - 2,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
1,69 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
2,90 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
7,17 € - 7,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
5,97 € - 6,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
3,46 € - 3,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
20.0
5,58 € - 6,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
1,78 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
1,92 € - 2,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
3,63 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
4,63 € - 5,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
5,69 € - 6,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
6,25 € - 6,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
4,20 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
4,41 € - 4,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
3,18 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
2,54 € - 2,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
3,10 € - 3,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
1,78 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
4,00 € - 4,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
  • / 2
Kuusikulmaiset pultit M4 15.0 2.8 Beige PEEK

20832933

Hinta-alue
2,13 € - 1,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M5 10.0 3.5 Beige PEEK

20832964

Hinta-alue
1,86 € - 1,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M6 12.0 4.0 Beige PEEK

20833039

Hinta-alue
3,19 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M8 40.0 5.5 Beige PEEK

20833183

Hinta-alue
7,88 € - 7,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M10 25.0 7.0 Beige PEEK

20833237

Hinta-alue
6,58 € - 5,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Kuusikulmaiset pultit M6 20.0 4.0 Beige PEEK

20833053

Hinta-alue
3,81 € - 3,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M8 15.0 5.5 Beige PEEK

20833138

Hinta-alue
6,14 € - 5,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M4 10.0 2.8 Beige PEEK

20832919

Hinta-alue
1,96 € - 1,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M5 15.0 3.5 Beige PEEK

20832988

Hinta-alue
2,11 € - 1,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M6 25.0 4.0 Beige PEEK

20833060

Hinta-alue
3,99 € - 3,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 50.0 4.0 Beige PEEK

20833114

Hinta-alue
5,09 € - 4,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M8 20.0 5.5 Beige PEEK

20833145

Hinta-alue
6,26 € - 5,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M8 30.0 5.5 Beige PEEK

20833169

Hinta-alue
6,88 € - 6,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M6 40.0 4.0 Beige PEEK

20833091

Hinta-alue
4,62 € - 4,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107

Hinta-alue
4,85 € - 4,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 15.0 4.0 Beige PEEK

20833046

Hinta-alue
3,50 € - 3,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 10.0 4.0 Beige PEEK

20833022

Hinta-alue
2,79 € - 2,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015

Hinta-alue
3,41 € - 3,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M4 8.0 2.8 Beige PEEK

20832902

Hinta-alue
1,96 € - 1,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M6 35.0 4.0 Beige PEEK

20833084

Hinta-alue
4,40 € - 4,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0