Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.7 mm
0,123 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
0,1642 € - 0,1834 € 600 Varastossa
#6
4.9 mm
0,2045 € - 0,2335 € 498 Varastossa
M3
22.2 mm
0,1372 € - 0,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
0,1837 € - 0,21 € 4000 Varastossa
M3
11.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 4000 Varastossa
M4
3.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 16000 Varastossa
M4
12.7 mm
0,1837 € - 0,21 € 5900 Varastossa
M3
6.4 mm
0,1837 € - 0,21 € 3000 Varastossa
M3
14.3 mm
0,1837 € - 0,21 € 750 Varastossa
M4
6.4 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1908 Varastossa
10.0 mm
0,1052 € - 0,1239 € 500 Varastossa
M2.5
10.0 mm
0,1239 € - 0,1239 € 1058 Varastossa
M2.5
3.0 mm
0,2003 € - 0,228 € 8000 Varastossa
M4
13.6 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
19.1 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.5 mm
0,3143 € - 0,3204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.7 mm
0,1492 € - 0,2724 € 7798 Varastossa
19.1 mm
0,1555 € - 0,1778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.4 mm
  • / 10
Kierteinen ruuvituki 12.7 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10011195

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Hinta-alue
0,2423 € - 0,123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.6 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 22.2 mm PA Väritön

10010181

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2045 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10010303

Hinta-alue
0,1525 € - 0,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 10.0 mm Nailon 6/6

10175293

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1052 €

Varastotasot
1908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 10.0 mm PA

10175217

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1052 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.0 mm PA

10175255

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1239 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
Kierteinen ruuvituki 13.6 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10109236

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 19.1 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10013731

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 9.5 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10011171

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 12.7 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10109229

Hinta-alue
0,3204 € - 0,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 19.1 mm UL94 V-2

10184325

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1492 €

Varastotasot
7798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kierteinen ruuvituki 25.4 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108208

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm