10017173
MSCBST-M4-8-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,21 € |
| 5000 - 9999 | 0,192 € |
| 10000 + | 0,1837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Uroskierrekiinnitys |
| Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M4 |
| Rungon halkaisija | 0.173 in |
| Rungon halkaisija | 4.4 mm |
| Reiän halkaisija A | 2.5 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.098 in |
| Välilevyn pituus | 12.7 mm |
| Välilevyn pituus | 0.5 in |
| Kierteen pituus | 0.252 in |
| Kierteen pituus | 6.4 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Lukkokannan korkeus A | 0.079 in |
| Lukkokannan korkeus A | 2.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa