Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,21 € | 750 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 1650 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1562 € - 0,1736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1372 € - 0,1525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 7485 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 45683 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 5975 Varastossa |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 4203 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 1498 Varastossa |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1316 € - 0,1547 € | 2754 Varastossa |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 18995 Varastossa |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 17266 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa