Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,2337 € | 3000 Varastossa |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 5838 Varastossa |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 46 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 9640 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6968 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 750 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 2998 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 900 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 16000 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2393 € | 10498 Varastossa |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 500 Varastossa |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 18995 Varastossa |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 11920 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 955 Varastossa |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa