Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2537 € - 0,2819 € 1000 Varastossa
#8-32
22.2 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
3.2 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
6.4 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
12.7 mm
0,1671 € - 0,192 € 3000 Varastossa
#6-32
4.8 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
11.1 mm
0,1631 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
9.5 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
15.9 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
7.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
28.6 mm
0,1547 € - 0,2847 € 22300 Varastossa
M4
6.4 mm
0,1697 € - 0,308 € 20525 Varastossa
M4
12.7 mm
0,1834 € - 0,334 € 41119 Varastossa
M4
19.1 mm
0,1998 € - 0,3641 € 10800 Varastossa
M4
25.4 mm
0,1096 € - 0,1253 € 18766 Varastossa
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0,3095 € - 0,3357 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
31.7 mm
0,2017 € - 0,2293 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,2003 € - 0,228 € 3970 Varastossa
9.5 mm
0,2431 € - 0,278 € 2996 Varastossa
M4
14.3 mm
  • / 10
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 22.2 mm #8-32 Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10365311

Hinta-alue
0,2819 € - 0,2537 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024256

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024270

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024300

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024263

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024294

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm Nailon 6/6

10638682

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Uroskierrekiinnitys

10024249

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024287

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 28.6 mm PA

10109205

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6.4 mm PA

10119846

Hinta-alue
0,2847 € - 0,1547 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm PA

10119884

Hinta-alue
0,308 € - 0,1697 €

Varastotasot
20525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 19.1 mm PA

10119921

Hinta-alue
0,334 € - 0,1834 €

Varastotasot
41119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 25.4 mm PA

10119976

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

10108147

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
18766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm Nailon 6/6

10109168

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 31.7 mm PA

10110935

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 11.1 mm Nailon 6/6

10017012

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024225

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm