Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2155 € - 0,2445 € | 37838 Varastossa |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 955 Varastossa |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,2418 € | 20193 Varastossa |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2155 € - 0,2445 € | 4560 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 6901 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2793 € | 49249 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 17266 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2971 € | 29836 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 11000 Varastossa |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 10000 Varastossa |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,193 € - 0,3518 € | 14150 Varastossa |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 2000 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 998 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 9800 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa