Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2537 € - 0,2819 € 1000 Varastossa
#8-32
22.2 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
11.1 mm
0,1671 € - 0,192 € 3000 Varastossa
#6-32
4.8 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
15.9 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
7.9 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
6.4 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
12.7 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
3.2 mm
0,1631 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
9.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 4000 Varastossa
M3
11.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 46 Varastossa
M3
12.7 mm
0,1007 € - 0,1119 € 900 Varastossa
9.5 mm
0,2086 € - 0,2376 € 9640 Varastossa
M3
6.4 mm
0,2086 € - 0,2376 € 6968 Varastossa
M4
4.8 mm
0,2045 € - 0,2335 € 10498 Varastossa
M3
22.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 5000 Varastossa
M3
7.9 mm
0,1837 € - 0,21 € 3000 Varastossa
M3
14.3 mm
0,1837 € - 0,21 € 750 Varastossa
M4
6.4 mm
0,1837 € - 0,21 € 2998 Varastossa
M3
3.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 16000 Varastossa
M4
12.7 mm
  • / 10
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 22.2 mm #8-32 Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10365311

Hinta-alue
0,2819 € - 0,2537 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024294

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024263

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Uroskierrekiinnitys

10024249

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024287

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024270

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024300

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024256

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm Nailon 6/6

10638682

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 6.4 mm PA Väritön

10010228

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2086 €

Varastotasot
9640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 4.8 mm PA Väritön

10010266

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2086 €

Varastotasot
6968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 22.2 mm PA Väritön

10010181

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2045 €

Varastotasot
10498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm