Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6523 € - 2,208 € | 4 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,9419 € | 742 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8296 € - 1,3074 € | 6500 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5061 € - 2,0033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8424 € - 2,4273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,9419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9448 € - 2,5589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9916 € - 1,4096 € | 500 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2054 € - 1,5905 € | 600 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,452 € - 1,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,2118 € | 262 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0118 € - 1,4608 € | 200 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8801 € - 1,2712 € | 2015 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0562 € - 1,5213 € | 1498 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7256 € - 1,1445 € | 2900 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8652 € - 1,3608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8858 € - 1,3513 € | 15896 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,335 € - 1,7547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 198 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa