Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
3 994,753 € - 4 993,4474 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x80
80.0
648,9173 € - 811,1512 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x5
5.0
250,92 € - 313,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
600.0
50x5
5.0
1 502,2708 € - 1 877,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x50
50.0
374,2685 € - 467,8351 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x10
10.0
805,9575 € - 1 007,4525 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x20
20.0
533,738 € - 667,1771 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x5
5.0
832,1873 € - 1 040,2377 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x10
10.0
2 212,032 € - 2 765,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x64
64.0
2 617,3375 € - 3 271,6744 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x40
40.0
395,5885 € - 494,4908 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
320,4765 € - 400,6008 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
126,7925 € - 158,4958 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
1000.0
20x5
5.0
368,5593 € - 460,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
256,578 € - 320,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
504,751 € - 630,9418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
78,2383 € - 97,7953 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
835,7543 € - 1 044,6897 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
383,0938 € - 478,8651 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
407,7553 € - 509,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x16
16.0
  • / 18
Kuularuuvi 40x80 6000.0 Teräs

20178833

Hinta-alue
4 993,4474 € - 3 994,753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 32x5 4000.0 Teräs

20177539

Hinta-alue
811,1512 € - 648,9173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 50x5 600.0 Teräs

20178857

Hinta-alue
313,65 € - 250,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 25x50 3500.0 Teräs

20177386

Hinta-alue
1 877,84 € - 1 502,2708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 40x10 1500.0 Teräs

20178321

Hinta-alue
467,8351 € - 374,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Kuularuuvi 40x20 4500.0 Teräs

20178529

Hinta-alue
1 007,4525 € - 805,9575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 50x5 1500.0 Teräs

20178888

Hinta-alue
667,1771 € - 533,738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 2500.0 Teräs

20179045

Hinta-alue
1 040,2377 € - 832,1873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 32x64 5500.0 Teräs

20178123

Hinta-alue
2 765,0339 € - 2 212,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 40x40 6000.0 Teräs

20178697

Hinta-alue
3 271,6744 € - 2 617,3375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x80 500.0 Teräs

20178703

Hinta-alue
494,4908 € - 395,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Kuularuuvi 20x5 2500.0 Teräs

20176624

Hinta-alue
400,6008 € - 320,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x5 1000.0 Teräs

20176600

Hinta-alue
158,4958 € - 126,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x10 3000.0 Teräs

20176327

Hinta-alue
460,6996 € - 368,5593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 2000.0 Teräs

20176617

Hinta-alue
320,7225 € - 256,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x32 1500.0 Teräs

20176532

Hinta-alue
630,9418 € - 504,751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 600.0 Teräs

20176587

Hinta-alue
97,7953 € - 78,2383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x32 2500.0 Teräs

20176556

Hinta-alue
1 044,6897 € - 835,7543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 3000.0 Teräs

20176488

Hinta-alue
478,8651 € - 383,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x16 3000.0 Teräs

20176402

Hinta-alue
509,69 € - 407,7553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Nousu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90