Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,272 € - 184,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 195,0678 € - 243,8373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 981,5708 € - 1 226,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 750,126 € - 2 187,6565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1 966,9238 € - 2 458,6588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 402,784 € - 503,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 1 673,6405 € - 2 092,0542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 258,1565 € - 322,6905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 321,5118 € - 401,8923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 654,5138 € - 818,1386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 835,7543 € - 1 044,6897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 223,8805 € - 279,8455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 767,6943 € - 959,6122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 234,9403 € - 293,6728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 143,1105 € - 178,883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 794,1085 € - 992,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 611,72 € - 764,6526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 988,7253 € - 1 235,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 287,615 € - 359,5188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1 413,3623 € - 1 766,7033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa