Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 1 454,2803 € - 1 817,8544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 164,236 € - 1 455,2924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 148,953 € - 186,1913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 483,1645 € - 603,9592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 811,9848 € - 2 264,9799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 8 710,86 € - 10 888,5689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 532,877 € - 666,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 7 986,2568 € - 9 982,8174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 427,097 € - 533,8759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 244,6675 € - 305,8395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 5 087,8643 € - 6 359,8288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 486,4038 € - 1 858,0103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 030,125 € - 1 287,6552 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 196,6873 € - 245,8565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 725,7923 € - 907,2413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 599,041 € - 1 998,7956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 233,0135 € - 1 541,2674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 526,9833 € - 658,726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 928,6808 € - 1 160,8535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa