Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 454,2803 € - 1 817,8544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 3 446,2755 € - 4 307,8434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 335,1445 € - 1 668,9317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 504,4233 € - 1 880,5321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 378,2763 € - 472,8428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 131,4975 € - 1 414,3698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 372,9975 € - 466,252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 6 537,0605 € - 8 171,3318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 377,5895 € - 471,991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 390,71 € - 2 988,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4 863,7275 € - 6 079,6609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 827,2365 € - 1 034,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 3 372,0143 € - 4 215,0204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 999,0885 € - 3 748,8668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 158,7933 € - 1 448,488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 729,267 € - 911,5802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 068,2858 € - 1 335,3562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 975,2673 € - 2 469,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2 911,1128 € - 3 638,8889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 485,3788 € - 1 856,7296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa