Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,953 € - 186,1913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 827,2365 € - 1 034,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 378,2763 € - 472,8428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 3 372,0143 € - 4 215,0204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 372,9975 € - 466,252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 863,7275 € - 6 079,6609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 999,0885 € - 3 748,8668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 911,1128 € - 3 638,8889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 390,71 € - 2 988,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 975,2673 € - 2 469,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1 068,2858 € - 1 335,3562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 811,9848 € - 2 264,9799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 244,6675 € - 305,8395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 322,0758 € - 1 652,5957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2 918,4928 € - 3 648,1154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2 186,5095 € - 2 733,1374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 253,237 € - 2 816,5509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 880,3215 € - 2 350,3973 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 164,236 € - 1 455,2924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 532,877 € - 666,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0