Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
8 710,86 € - 10 888,5689 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
532,877 € - 666,0968 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1 599,041 € - 1 998,7956 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
874,3968 € - 1 093,0006 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
1 811,9848 € - 2 264,9799 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
1 322,0758 € - 1 652,5957 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
2 918,4928 € - 3 648,1154 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
2 186,5095 € - 2 733,1374 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
1 485,3788 € - 1 856,7296 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
624,348 € - 780,4396 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
3 638,6783 € - 4 548,3432 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
244,6675 € - 305,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
196,6873 € - 245,8565 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
1 454,2803 € - 1 817,8544 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
1 164,236 € - 1 455,2924 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
483,1645 € - 603,9592 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
5 812,4675 € - 7 265,5803 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
4 117,876 € - 5 147,345 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
2 126,8238 € - 2 658,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 50x50 6000.0 Teräs

20179397

Hinta-alue
10 888,5689 € - 8 710,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 1000.0 Teräs

20179441

Hinta-alue
666,0968 € - 532,877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 63x10 3000.0 Teräs

20179489

Hinta-alue
1 998,7956 € - 1 599,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 600.0 Teräs

20179274

Hinta-alue
1 093,0006 € - 874,3968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x10 5500.0 Teräs

20179106

Hinta-alue
2 264,9799 € - 1 811,9848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 4000.0 Teräs

20179076

Hinta-alue
1 652,5957 € - 1 322,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 63x10 5500.0 Teräs

20179533

Hinta-alue
3 648,1154 € - 2 918,4928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 1500.0 Teräs

20179304

Hinta-alue
2 733,1374 € - 2 186,5095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x10 4500.0 Teräs

20179083

Hinta-alue
1 856,7296 € - 1 485,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x20 3000.0 Teräs

20179199

Hinta-alue
780,4396 € - 624,348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 2500.0 Teräs

20179328

Hinta-alue
4 548,3432 € - 3 638,6783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 1000.0 Teräs

20179151

Hinta-alue
305,8395 € - 244,6675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 800.0 Teräs

20179144

Hinta-alue
245,8565 € - 196,6873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 1000.0 Teräs

20179298

Hinta-alue
1 817,8544 € - 1 454,2803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 800.0 Teräs

20179281

Hinta-alue
1 455,2924 € - 1 164,236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 2500.0 Teräs

20179182

Hinta-alue
603,9592 € - 483,1645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 5500.0 Teräs

20179243


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 4000.0 Teräs

20179359

Hinta-alue
7 265,5803 € - 5 812,4675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5500.0 Teräs

20179694

Hinta-alue
5 147,345 € - 4 117,876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 4000.0 Teräs

20179502

Hinta-alue
2 658,5235 € - 2 126,8238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8