Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
3 994,753 € - 4 993,4474 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x80
80.0
805,9575 € - 1 007,4525 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x20
20.0
311,8153 € - 389,7665 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.52
40.0
33.2
600.0
40x40
40.0
1 461,8448 € - 1 827,3075 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x5
5.0
1 752,422 € - 2 190,5316 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x5
5.0
313,1478 € - 391,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
800.0
50x10
10.0
478,6955 € - 598,3658 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.35
32.0
29.38
2500.0
32x20
20.0
1 099,7123 € - 1 374,6408 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x40
40.0
549,1028 € - 686,3795 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x20
20.0
175,4595 € - 219,3193 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
207,0808 € - 258,8535 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
196,1748 € - 245,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
886,379 € - 1 107,9773 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x5
5.0
121,5035 € - 151,8845 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.15
32.0
27.80
600.0
32x10
10.0
198,44 € - 248,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x32
32.0
150,06 € - 187,575 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x20
20.0
160,0948 € - 200,121 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.15
32.0
27.80
800.0
32x10
10.0
425,7235 € - 532,1595 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
917,7543 € - 1 147,1923 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
507,7235 € - 634,6534 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.15
32.0
27.80
3000.0
32x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 40x80 6000.0 Teräs

20178833

Hinta-alue
4 993,4474 € - 3 994,753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x20 4500.0 Teräs

20178529

Hinta-alue
1 007,4525 € - 805,9575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x40 600.0 Teräs

20178574

Hinta-alue
389,7665 € - 311,8153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Kuularuuvi 40x5 6000.0 Teräs

20178277

Hinta-alue
1 827,3075 € - 1 461,8448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 50x5 5000.0 Teräs

20178956

Hinta-alue
2 190,5316 € - 1 752,422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 800.0 Teräs

20179007

Hinta-alue
391,4373 € - 313,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 32x20 2500.0 Teräs

20177782

Hinta-alue
598,3658 € - 478,6955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Kuularuuvi 40x40 2500.0 Teräs

20178628

Hinta-alue
1 374,6408 € - 1 099,7123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Kuularuuvi 40x20 2000.0 Teräs

20178475

Hinta-alue
686,3795 € - 549,1028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Kuularuuvi 20x20 1000.0 Teräs

20176754

Hinta-alue
219,3193 € - 175,4595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x40 800.0 Teräs

20176822

Hinta-alue
258,8535 € - 207,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 1500.0 Teräs

20176921

Hinta-alue
245,221 € - 196,1748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 32x5 5500.0 Teräs

20177560

Hinta-alue
1 107,9773 € - 886,379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x10 600.0 Teräs

20177591

Hinta-alue
151,8845 € - 121,5035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Kuularuuvi 16x32 500.0 Teräs

20176495

Hinta-alue
248,05 € - 198,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 1000.0 Teräs

20176440

Hinta-alue
187,575 € - 150,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 32x10 800.0 Teräs

20177607

Hinta-alue
200,121 € - 160,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Kuularuuvi 32x10 2500.0 Teräs

20177645

Hinta-alue
532,1595 € - 425,7235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Kuularuuvi 32x10 5500.0 Teräs

20177706

Hinta-alue
1 147,1923 € - 917,7543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x10 3000.0 Teräs

20177652

Hinta-alue
634,6534 € - 507,7235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80