Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859,278 € - 1 074,1031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 086,0285 € - 1 357,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1 231,4043 € - 1 539,2548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 213,682 € - 1 517,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 163,2415 € - 204,057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 461,8448 € - 1 827,3075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 181,2098 € - 226,5148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 274,1158 € - 342,6473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 314,4598 € - 393,0773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 116,4503 € - 145,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 88,765 € - 110,9563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 135,5563 € - 169,4428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 504,751 € - 630,9418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 82,3793 € - 102,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 74,6815 € - 93,357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 368,5593 € - 460,6996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 159,7565 € - 199,6905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 351,4315 € - 439,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 631,81 € - 789,762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 307,7665 € - 384,703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa