Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,93 € - 503,667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 231,50 € - 289,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 366,64 € - 458,303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 103,82 € - 129,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 171,18 € - 213,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 83,45 € - 104,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 566,30 € - 707,8715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 616,40 € - 770,4995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 88,02 € - 110,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 300,26 € - 375,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 202,03 € - 252,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 996,77 € - 1 245,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 365,94 € - 457,4275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 109,38 € - 136,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 135,58 € - 169,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 416,03 € - 520,0385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 371,59 € - 464,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 146,40 € - 183,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 156,19 € - 195,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 229,21 € - 286,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa