Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
373,78 € - 467,2195 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
349,65 € - 437,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
815,66 € - 1 019,575 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
869,67 € - 1 087,0905 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x32
32.0
655,36 € - 819,196 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
333,46 € - 416,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.35
32.0
29.38
1500.0
32x20
20.0
964,61 € - 1 205,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
394,56 € - 493,1955 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x64
64.0
774,74 € - 968,4305 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x32
32.0
596,80 € - 746,0025 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
791,59 € - 989,4935 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
989,29 € - 1 236,614 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x64
64.0
1 378,89 € - 1 723,613 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
1 573,68 € - 1 967,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x64
64.0
117,04 € - 146,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
500.0
32x32
32.0
392,14 € - 490,1695 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
229,21 € - 286,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
139,62 € - 174,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
234,53 € - 293,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
280,60 € - 350,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
  • / 18
Kuularuuvi 32x20 2000.0 Teräs

20177775

Hinta-alue
467,2195 € - 373,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Kuularuuvi 32x32 1500.0 Teräs

20177904

Hinta-alue
437,06 € - 349,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x20 6000.0 Teräs

20177850

Hinta-alue
1 019,575 € - 815,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x32 4500.0 Teräs

20177966

Hinta-alue
1 087,0905 € - 869,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x10 4000.0 Teräs

20177676

Hinta-alue
819,196 € - 655,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x20 1500.0 Teräs

20177768

Hinta-alue
416,83 € - 333,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Kuularuuvi 32x32 5000.0 Teräs

20177973

Hinta-alue
1 205,759 € - 964,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 1000.0 Teräs

20178031

Hinta-alue
493,1955 € - 394,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x32 4000.0 Teräs

20177959

Hinta-alue
968,4305 € - 774,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 1500.0 Teräs

20178048

Hinta-alue
746,0025 € - 596,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 2000.0 Teräs

20178055

Hinta-alue
989,4935 € - 791,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 2500.0 Teräs

20178062

Hinta-alue
1 236,614 € - 989,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 3500.0 Teräs

20178086

Hinta-alue
1 723,613 € - 1 378,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 4000.0 Teräs

20178093

Hinta-alue
1 967,104 € - 1 573,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x32 500.0 Teräs

20177867

Hinta-alue
146,30 € - 117,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x32 2000.0 Teräs

20177911

Hinta-alue
490,1695 € - 392,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x32 1000.0 Teräs

20177898

Hinta-alue
286,51 € - 229,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x32 600.0 Teräs

20177874

Hinta-alue
174,52 € - 139,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 500.0 Teräs

20178000

Hinta-alue
293,16 € - 234,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 600.0 Teräs

20178017

Hinta-alue
350,75 € - 280,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40