Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
176,79 € - 220,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
81,46 € - 101,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
321,39 € - 401,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
140,86 € - 176,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
250,32 € - 312,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
312,66 € - 390,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
72,86 € - 91,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
359,57 € - 449,463 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
815,37 € - 1 019,2095 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
123,70 € - 154,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
1000.0
20x5
5.0
350,00 € - 437,495 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
262,60 € - 328,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
216,20 € - 270,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x20
20.0
382,34 € - 477,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x32
32.0
295,74 € - 369,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
373,75 € - 467,1855 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
194,98 € - 243,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
86,60 € - 108,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
116,22 € - 145,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
  • / 18
Kuularuuvi 20x5 1500.0 Teräs

20176167

Hinta-alue
220,99 € - 176,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x5 600.0 Teräs

20176181

Hinta-alue
101,83 € - 81,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x5 2500.0 Teräs

20176235

Hinta-alue
401,74 € - 321,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x10 1000.0 Teräs

20176280

Hinta-alue
176,08 € - 140,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 2000.0 Teräs

20176617

Hinta-alue
312,90 € - 250,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x5 2500.0 Teräs

20176624

Hinta-alue
390,83 € - 312,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x10 500.0 Teräs

20176259

Hinta-alue
91,08 € - 72,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 3000.0 Teräs

20176327

Hinta-alue
449,463 € - 359,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 500.0 Teräs

20176419


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x32 2500.0 Teräs

20176556

Hinta-alue
1 019,2095 € - 815,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 1000.0 Teräs

20176600

Hinta-alue
154,63 € - 123,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x10 3000.0 Teräs

20176716

Hinta-alue
437,495 € - 350,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x20 1500.0 Teräs

20176761

Hinta-alue
328,25 € - 262,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 16x20 1500.0 Teräs

20176457

Hinta-alue
270,25 € - 216,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x32 1000.0 Teräs

20176525

Hinta-alue
477,92 € - 382,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 2000.0 Teräs

20176464

Hinta-alue
369,67 € - 295,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 3000.0 Teräs

20176488

Hinta-alue
467,1855 € - 373,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x5 1500.0 Teräs

20176211

Hinta-alue
243,72 € - 194,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x10 600.0 Teräs

20176266

Hinta-alue
108,25 € - 86,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 800.0 Teräs

20176433

Hinta-alue
145,27 € - 116,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90