Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
4 745,10 € - 5 931,3765 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
2 332,40 € - 2 915,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
2 925,94 € - 3 657,431 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
1 042,23 € - 1 302,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
2000.0
63x10
10.0
2 840,11 € - 3 550,1355 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
2 074,95 € - 2 593,6815 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
365,20 € - 456,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
700.0
63x10
10.0
2 562,12 € - 3 202,647 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
3500.0
80x10
10.0
441,35 € - 551,684 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
519,88 € - 649,8505 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1 450,15 € - 1 812,693 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x50
50.0
4 017,44 € - 5 021,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
408,29 € - 510,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
906,03 € - 1 132,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
853,07 € - 1 066,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
2 198,28 € - 2 747,8545 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
1 834,46 € - 2 293,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
2 133,18 € - 2 666,4755 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
2 847,31 € - 3 559,137 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 80x10 6500.0 Teräs

20179717

Hinta-alue
5 931,3765 € - 4 745,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 4500.0 Teräs

20179519

Hinta-alue
2 915,50 € - 2 332,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 4000.0 Teräs

20179663

Hinta-alue
3 657,431 € - 2 925,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 2000.0 Teräs

20179465

Hinta-alue
1 302,7865 € - 1 042,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 2000.0 Teräs

20179311

Hinta-alue
3 550,1355 € - 2 840,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 4000.0 Teräs

20179502

Hinta-alue
2 593,6815 € - 2 074,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 63x10 700.0 Teräs

20179427

Hinta-alue
456,501 € - 365,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 3500.0 Teräs

20179656

Hinta-alue
3 202,647 € - 2 562,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 80x10 600.0 Teräs

20179571

Hinta-alue
551,684 € - 441,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 1000.0 Teräs

20179441

Hinta-alue
649,8505 € - 519,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 3000.0 Teräs

20179335

Hinta-alue
1 812,693 € - 1 450,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5500.0 Teräs

20179694

Hinta-alue
5 021,80 € - 4 017,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x20 2000.0 Teräs

20179175

Hinta-alue
510,3655 € - 408,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 4500.0 Teräs

20179229

Hinta-alue
1 132,54 € - 906,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 600.0 Teräs

20179274

Hinta-alue
1 066,342 € - 853,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 3000.0 Teräs

20179649

Hinta-alue
2 747,8545 € - 2 198,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 500.0 Teräs

20179403


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 2500.0 Teräs

20179632

Hinta-alue
2 293,0705 € - 1 834,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x50 1500.0 Teräs

20179304

Hinta-alue
2 666,4755 € - 2 133,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 5500.0 Teräs

20179533

Hinta-alue
3 559,137 € - 2 847,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8