Valikko Haku

Kupukantaiset Tiivisteruuvit

Varastossa

Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

  • Se takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen viimeistelemiseksi.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
1,365 € - 2,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
2.1
M2.5
12.0
Risti
2.75
1,30 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
2.1
M2.5
6.0
Risti
2.75
1,30 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
2.1
M2.5
8.0
Risti
2.75
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
12.0
Risti
3.6
4,9183 € - 7,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
10.0
Torx-kanta
3.6
4,9183 € - 7,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
6.0
Torx-kanta
3.6
1,9066 € - 2,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
16.0
Risti
5.6
4,6583 € - 7,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
10.0
Torx-kanta
5.6
2,4483 € - 3,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
40.0
Risti
10.6
2,47 € - 3,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
12.0
Risti
8.5
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
20.0
Risti
6.8
2,34 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
20.0
Risti
10.6
1,8416 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
12.0
Risti
5.6
2,275 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
16.0
Risti
8.5
1,30 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.6
M2
8.0
Risti
2.35
2,08 € - 3,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
30.0
Risti
6.8
2,0475 € - 3,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1.6
M5
20.0
Risti
5.6
1,7333 € - 2,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
6.0
Risti
4.5
4,6583 € - 7,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
20.0
Torx-kanta
4.5
2,34 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
25.0
Risti
10.6
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223670

Hinta-alue
2,10 € - 1,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223649

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223656

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223717


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225476

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225452

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223816

Hinta-alue
2,9333 € - 1,9066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225575

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20223977

Hinta-alue
3,7666 € - 2,4483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223885

Hinta-alue
3,80 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223946

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223809

Hinta-alue
2,8333 € - 1,8416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223892

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223618

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20223878

Hinta-alue
3,20 € - 2,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223823

Hinta-alue
3,15 € - 2,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223731

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225551

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223953

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6