Valikko Haku

Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit ristipäällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, uudelleenkäytettävät ja sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20223717

Valmistajan tuotenumero:

20223717

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 12.0
h1 max 2.4
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Risti
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä