Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,3199 € - 1,1661 € 22188 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,0914 € - 0,456 € 1800 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,188 € - 0,7507 € 200 Varastossa
20.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,254 € - 0,762 € 3125 Varastossa
60.0 mm
70.0 mm
Musta
35.0 mm
PP
5
0,2203 € - 0,884 € 223 Varastossa
32.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3634 € - 0,3816 € 7090 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,2483 € - 0,9991 € 225 Varastossa
47.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1209 € - 0,3634 € 496 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,2161 € - 0,8644 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,209 € - 0,8391 € 2525 Varastossa
28.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3957 € - 0,9893 € 25 Varastossa
34.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
6
0,2329 € - 0,936 € 225 Varastossa
40.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,4111 € - 1,4314 € 350 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,2217 € - 0,2455 € 60800 Varastossa
60.0 mm
45.0 mm
Musta
35.0 mm
PP
5
0,2273 € - 0,9093 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3522 € - 1,2377 € 225 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,0952 € - 0,106 € 10797 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1002 € - 0,1112 € 87548 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1838 € - 0,8321 € 795 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1018 € - 0,5094 € 54 Varastossa
12.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10360873

Hinta-alue
1,1661 € - 0,3199 €

Varastotasot
22188 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

10360903

Hinta-alue
0,456 € - 0,0914 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 20.0 mm LDPE Valkoinen

10361061

Hinta-alue
0,7507 € - 0,188 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

10361108

Hinta-alue
0,762 € - 0,254 €

Varastotasot
3125 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE Musta

10361023

Hinta-alue
0,884 € - 0,2203 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10103432

Hinta-alue
0,3816 € - 0,3634 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

10361054

Hinta-alue
0,9991 € - 0,2483 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 35.0 mm PP Musta

10361092

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1209 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 30.0 mm LDPE Musta

10361016

Hinta-alue
0,8644 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 28.0 mm LDPE Musta

10361009

Hinta-alue
0,8391 € - 0,209 €

Varastotasot
2525 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

10361115

Hinta-alue
0,9893 € - 0,3957 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Tyyli
    Open Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 40.0 mm LDPE Musta

10361047

Hinta-alue
0,936 € - 0,2329 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE Valkoinen

10361085

Hinta-alue
1,4314 € - 0,4111 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

10082034

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2217 €

Varastotasot
60800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 38.0 mm LDPE Musta

10361030

Hinta-alue
0,9093 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE Valkoinen

10361078

Hinta-alue
1,2377 € - 0,3522 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 4.0 mm (PT)

10074725

Hinta-alue
0,106 € - 0,0952 €

Varastotasot
10797 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10074732

Hinta-alue
0,1112 € - 0,1002 €

Varastotasot
87548 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8321 € - 0,1838 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

10360934

Hinta-alue
0,5094 € - 0,1018 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta