Valikko Haku

Kuituohjaimet

Varastossa

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Kokonaisleveys Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
2,1653 € - 2,1653 € 100 Varastossa
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
2,4927 € - 2,4927 € 283 Varastossa
Screw
49.6 mm
Kulma
4.8 mm
3,6116 € - 3,6116 € 54 Varastossa
Screw
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
2,9601 € - 2,9601 € 896 Varastossa
Liima
44.6 mm
Kulma
5.0 mm
4,9333 € - 4,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Liima
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
2,691 € - 2,691 € 6643 Varastossa
Screw
40.0 mm
Kulma
5.0 mm
3,6965 € - 3,6965 € 696 Varastossa
Screw
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
4,0223 € - 4,0223 € 400 Varastossa
Liima
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
3,7957 € - 3,7957 € 4600 Varastossa
Liima
40.0 mm
Kulma
8.0 mm
2,8892 € - 2,8892 € 5890 Varastossa
9.0 mm
Joustava
5.8 mm
0,2889 € - 0,4645 € 4570 Varastossa
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
3,6064 € - 3,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
5.0 mm
3,0875 € - 3,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Painoniitti
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,5266 € - 3,5266 € 900 Varastossa
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
0,5396 € - 0,6175 € 11 Varastossa
Kulma
7.0 mm
10,9929 € - 10,9929 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
3,1159 € - 3,1159 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
3,0309 € - 3,0309 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
4.8 mm
4,9333 € - 4,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
3,1228 € - 3,1228 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
  • / 2
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10312452

Hinta-alue
2,1653 € - 2,1653 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 40.0 mm Nailon 6

10312643

Hinta-alue
2,4927 € - 2,4927 €

Varastotasot
283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.0 mm Nailon 6

10312650

Hinta-alue
3,6116 € - 3,6116 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm Nailon 6

10312506

Hinta-alue
2,9601 € - 2,9601 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 -37.0 mm Nailon 6

10312544

Hinta-alue
4,9333 € - 4,9333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.5 mm Nailon 6

10312629

Hinta-alue
2,691 € - 2,691 €

Varastotasot
6643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 35.0 mm Nailon 6

10312667

Hinta-alue
3,6965 € - 3,6965 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm PA

10312513

Hinta-alue
4,0223 € - 4,0223 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm (R)

10312551

Hinta-alue
3,7957 € - 3,7957 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Joustava (R)

10111451

Hinta-alue
2,8892 € - 2,8892 €

Varastotasot
5890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituohjain Koroke 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Hinta-alue
0,4645 € - 0,2889 €

Varastotasot
4570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Spacer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10432587

Hinta-alue
3,6064 € - 3,6064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Sisältää
    Niitit
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Suora Painoniitti (R)

10312728

Hinta-alue
3,0875 € - 3,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Tyyppi
    Straight
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312605

Hinta-alue
3,5266 € - 3,5266 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma 7.0 mm Nailon 6/6

10316177

Hinta-alue
0,6175 € - 0,5396 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Kulma
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10312476

Hinta-alue
10,9929 € - 10,9929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm Nailon 6

10312575

Hinta-alue
3,1159 € - 3,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 40.0 mm PA

10312469

Hinta-alue
3,0309 € - 3,0309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 37.0 mm PA

10312490

Hinta-alue
4,9333 € - 4,9333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 mm Nailon 6

10641552

Hinta-alue
3,1228 € - 3,1228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm