Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8243 € - 1,9365 € | 860 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Musta
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,382 € - 3,382 € | 2431 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Musta
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,3186 € - 5,3186 € | 94 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,7323 € - 7,7323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,4896 € - 12,4896 € | 20 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,4433 € - 44,4433 € | 23 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Musta
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,1782 € - 5,4589 € | 111 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0829 € - 0,1036 € | 47991 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikoni
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0802 € - 0,1003 € | 10608 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 6,8482 € - 6,8482 € | 150 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,0714 € - 0,0792 € | 3372 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4013 € - 0,4462 € | 28600 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,769 € - 0,8574 € | 6876 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7381 € - 0,8195 € | 6280 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,5436 € - 1,5436 € | 10595 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 62,869 € - 66,1809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 700 Varastossa |
1.625 in
41.28 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
|||
| 2,4566 € - 2,4566 € | 500 Varastossa |
1.031 in
26.19 mm
|
Väritön
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
||
| 8,3071 € - 8,3071 € | 300 Varastossa |
1.875 in
47.63 mm
|
Väritön
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
||
| 1700 Varastossa |
0.906 in
23.01 mm
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa