Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2224 € - 16,2224 € | 308 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 10,6933 € - 10,6933 € | 75 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,0452 € - 3,1995 € | 12082 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3143 € - 0,3494 € | 22983 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikoni
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5641 € - 0,6258 € | 13600 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1156 € - 1,2405 € | 4101 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Väritön
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2147 € - 0,2147 € | 87998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,2692 € - 7,2692 € | 2704 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1321 € | 24946 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5234 € - 0,5234 € | 844 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,6839 € - 1,7822 € | 665 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5327 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,108 € - 0,1201 € | 33384 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 6,2027 € - 6,2027 € | 271 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0776 € - 0,0862 € | 524785 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2483 € - 0,2483 € | 16137 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 1,1928 € - 1,1928 € | 1293 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,2941 € - 4,2941 € | 1900 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,3031 € - 0,6365 € | 3625 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
||
| 0,8195 € - 0,9121 € | 10780 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2