High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3115 € - 6,3115 € | 550 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 17,1411 € - 18,2364 € | 60 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
Vihreä
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 2,478 € - 2,478 € | 982 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,7787 € - 3,7787 € | 500 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Vihreä
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2806 € - 0,2984 € | 27543 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,3953 € - 3,3953 € | 702 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Vaaleanpunainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 5,1888 € - 5,1888 € | 375 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Sininen
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,1875 € - 0,2094 € | 15421 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10241462 | 0,156 € - 0,3277 € | 4250 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
|
| 40,7444 € - 42,8939 € | 23 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 1,0774 € - 1,1979 € | 1097 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Vaaleansininen
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1035 € - 1,1035 € | 1048 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vaaleansininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
1
|
||
| 6,6948 € - 6,6948 € | 600 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2163 € - 0,2163 € | 2484 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,3545 € - 0,3545 € | 1518 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranssi
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,2354 € | 1863 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1451 € - 0,1615 € | 75394 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,7912 € - 5,7912 € | 170 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 9,5837 € - 9,5837 € | 1100 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 20,5365 € - 20,5365 € | 16 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa