Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4148 € - 0,4613 € | 1800 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,4134 € - 0,4586 € | 8570 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Väritön
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2505 € - 0,2793 € | 5070 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,5602 € - 2,5602 € | 193 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Väritön
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,113 € - 1,113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 9,3783 € - 9,3783 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1615 € - 0,1615 € | 48577 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7387 € - 1,8345 € | 126 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Väritön
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,3679 € - 3,3679 € | 155 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Väritön
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1774 € - 1,3088 € | 1550 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 24,2681 € - 24,2681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 4,915 € - 4,915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.28 in
57.9 mm
|
Väritön
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,156 € - 0,156 € | 9734 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,308 € - 0,3409 € | 19480 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,3997 € - 0,4408 € | 27089 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,805 € - 0,8953 € | 7616 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,1738 € | 117060 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,0935 € | 30190 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6749 € - 0,7502 € | 5781 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa