Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
3,3679 € - 3,5459 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
Musta
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
4,696 € - 4,696 € 2088 Varastossa
31.8 mm
Musta
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2751 € - 0,2751 € 3003 Varastossa
3.2 mm
Musta
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Ilman kielekettä
3
0,5106 € - 0,5106 € 4844 Varastossa
12.7 mm
Väritön
16.7 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,3559 € - 0,3559 € 10912 Varastossa
6.4 mm
Väritön
11.1 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,2396 € - 0,2656 € 36900 Varastossa
1.2 mm
Väritön
5.5 mm
Silikoni
38.1 mm
2 - 3-tiekulma
13,9922 € - 13,9922 € 91 Varastossa
57.9 mm
Musta
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
79,4078 € - 79,4078 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Musta
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
6,0377 € - 6,3526 € 14 Varastossa
45.0 mm
Musta
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,2354 € - 0,2615 € 326 Varastossa
6.4 mm
Musta
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,4668 € - 0,5175 € 14012 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,7434 € - 0,8241 € 11985 Varastossa
11.1 mm
Musta
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,0757 € - 0,0841 € 531785 Varastossa
1.6 mm
Musta
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1102 € - 0,1225 € 66225 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4696 € - 0,5229 € 300 Varastossa
11.1 mm
Väritön
17.5 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,2902 € - 0,2902 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
8.7 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
2,0673 € - 2,0673 € 360 Varastossa
30.2 mm
Väritön
36.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
1,6429 € - 1,7387 € 765 Varastossa
26.2 mm
Väritön
31.8 mm
Silikoni
25.4 mm
3
2,6697 € - 2,6697 € 221 Varastossa
37.3 mm
Väritön
44.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,1054 € - 0,1172 € 41384 Varastossa
0.5 mm
Väritön
2.0 mm
Silikoni
19.1 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249666

Hinta-alue
3,5459 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249512

Hinta-alue
4,696 € - 4,696 €

Varastotasot
2088 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Musta

10241455

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2751 €

Varastotasot
3003 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242421

Hinta-alue
0,5106 € - 0,5106 €

Varastotasot
4844 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10242575

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3559 €

Varastotasot
10912 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10248959

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
36900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249611

Hinta-alue
13,9922 € - 13,9922 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Musta

10249659

Hinta-alue
79,4078 € - 79,4078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10377598

Hinta-alue
6,3526 € - 6,0377 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Musta

10249338

Hinta-alue
0,2615 € - 0,2354 €

Varastotasot
326 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Musta

10249376

Hinta-alue
0,5175 € - 0,4668 €

Varastotasot
14012 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Musta

10249413

Hinta-alue
0,8241 € - 0,7434 €

Varastotasot
11985 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249253

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0757 €

Varastotasot
531785 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249291

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1102 €

Varastotasot
66225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377536

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248973

Hinta-alue
0,2902 € - 0,2902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249079

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242469

Hinta-alue
1,7387 € - 1,6429 €

Varastotasot
765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249116

Hinta-alue
2,6697 € - 2,6697 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikoni Väritön

10248935

Hinta-alue
0,1172 € - 0,1054 €

Varastotasot
41384 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni