Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,4148 € - 0,4613 € 1800 Varastossa
11.1 mm
Väritön
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
1
0,4134 € - 0,4586 € 8570 Varastossa
10.3 mm
Väritön
15.1 mm
Silikoni
25.4 mm
1
0,2505 € - 0,2793 € 5070 Varastossa
6.4 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
19.1 mm
1
2,5602 € - 2,5602 € 193 Varastossa
35.7 mm
Väritön
42.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
1,113 € - 1,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
19.1 mm
3
9,3783 € - 9,3783 € 50 Varastossa
50.0 mm
Väritön
63.0 mm
Silikoni
25.0 mm
3
0,1615 € - 0,1615 € 51577 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
15.9 mm
1
1,7387 € - 1,8345 € 126 Varastossa
27.0 mm
Väritön
33.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
3,3679 € - 3,3679 € 305 Varastossa
44.5 mm
Väritön
52.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
1,1774 € - 1,3088 € 1550 Varastossa
19.8 mm
Väritön
25.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
24,2681 € - 24,2681 € 15 Varastossa
88.9 mm
Väritön
127.0 mm
Silikoni
50.8 mm
3
4,915 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,156 € - 0,156 € 9734 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,308 € - 0,3409 € 19480 Varastossa
6.4 mm
Musta
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,3997 € - 0,4408 € 27089 Varastossa
7.9 mm
Väritön
14.3 mm
Silikoni
25.4 mm
1
0,805 € - 0,8953 € 7616 Varastossa
15.9 mm
Väritön
20.3 mm
Silikoni
15.9 mm
3
0,1285 € - 0,1285 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
3.2 mm
Silikoni
15.9 mm
1
0,156 € - 0,1738 € 117060 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
19.1 mm
1
0,0841 € - 0,0935 € 30190 Varastossa
1.6 mm
Musta
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,6749 € - 0,7502 € 5781 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Väritön

10249031

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242414

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4134 €

Varastotasot
8570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikoni Väritön

10248997

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2505 €

Varastotasot
5070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249109

Hinta-alue
2,5602 € - 2,5602 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Väritön

10249062

Hinta-alue
1,113 € - 1,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10186114

Hinta-alue
9,3783 € - 9,3783 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242377

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1615 €

Varastotasot
51577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374443

Hinta-alue
1,8345 € - 1,7387 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249147

Hinta-alue
3,3679 € - 3,3679 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242445

Hinta-alue
1,3088 € - 1,1774 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10249222

Hinta-alue
24,2681 € - 24,2681 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249185

Hinta-alue
4,915 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249307

Hinta-alue
0,156 € - 0,156 €

Varastotasot
9734 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249345

Hinta-alue
0,3409 € - 0,308 €

Varastotasot
19480 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249024

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3997 €

Varastotasot
27089 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikoni Väritön

10249055

Hinta-alue
0,8953 € - 0,805 €

Varastotasot
7616 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242353

Hinta-alue
0,1285 € - 0,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Väritön

10248942

Hinta-alue
0,1738 € - 0,156 €

Varastotasot
117060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249260

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
30190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Musta

10249383

Hinta-alue
0,7502 € - 0,6749 €

Varastotasot
5781 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP