Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,156 € - 0,156 € | 9734 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,6697 € - 2,6697 € | 221 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Väritön
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1541 € - 1,2828 € | 3444 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6828 € - 3,6828 € | 240 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Väritön
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,7348 € - 8,7348 € | 36 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Väritön
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6 - Avoin
|
||
| 3,2995 € - 3,2995 € | 131 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Musta
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,1888 € - 5,1888 € | 94 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2396 € - 0,2656 € | 25051 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Vihreä
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2902 € - 0,2902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 11,5688 € - 11,5688 € | 2396 Varastossa |
2.28 in
57.9 mm
|
Väritön
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6 - Avoin
|
||
| 7,5437 € - 7,5437 € | 100 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1221 € - 2,2316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0988 € - 0,1096 € | 62207 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,1203 € | 116648 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikoni
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,7434 € - 0,8241 € | 11985 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,7798 € - 1,8893 € | 1760 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Musta
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4833 € - 0,5366 € | 3822 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikoni
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,4038 € - 0,4463 € | 15979 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 6,6812 € - 6,6812 € | 100 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,0696 € - 0,0773 € | 3372 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa