Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
1,1156 € - 1,2405 € 1801 Varastossa
18.3 mm
Väritön
23.8 mm
Silikoni
25.4 mm
3
2,1891 € - 2,1891 € 364 Varastossa
19.8 mm
Musta
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0452 € - 3,1995 € 12082 Varastossa
41.3 mm
Väritön
50.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
4,5327 € - 4,5327 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Väritön
63.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
3,6346 € - 3,6346 € 1206 Varastossa
27.0 mm
Musta
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5296 € - 1,5296 € 11151 Varastossa
23.8 mm
Väritön
27.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
5,8659 € - 5,8659 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Musta
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0891 € - 0,099 € 78994 Varastossa
0.4 mm
Väritön
1.6 mm
Silikoni
15.9 mm
2
0,6918 € - 0,769 € 3481 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,964 € - 1,0707 € 4461 Varastossa
12.7 mm
Musta
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9233 € - 1,0258 € 2159 Varastossa
15.9 mm
Musta
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4953 € - 0,5501 € 9522 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
14.3 mm
3
2,1751 € - 2,2874 € 97 Varastossa
31.8 mm
Väritön
38.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
2,3295 € - 2,4558 € 443 Varastossa
33.3 mm
Väritön
41.3 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,8251 € - 0,9177 € 20816 Varastossa
15.9 mm
Väritön
20.3 mm
Silikoni
15.9 mm
3
0,2526 € - 0,2526 € 15518 Varastossa
4.8 mm
Väritön
8.7 mm
Silikoni
15.9 mm
2
2,8768 € - 2,8768 € 258 Varastossa
38.1 mm
Väritön
46.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,536 € - 0,5964 € 28607 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
25.4 mm
2
8,6585 € - 8,6585 € 56 Varastossa
44.5 mm
Musta
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,342 € - 14,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.9 mm
Musta
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374399

Hinta-alue
1,2405 € - 1,1156 €

Varastotasot
1801 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249475

Hinta-alue
2,1891 € - 2,1891 €

Varastotasot
364 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249130

Hinta-alue
3,1995 € - 3,0452 €

Varastotasot
12082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249178

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377581

Hinta-alue
3,6346 € - 3,6346 €

Varastotasot
1206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242452

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
11151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249536

Hinta-alue
5,8659 € - 5,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10248928

Hinta-alue
0,099 € - 0,0891 €

Varastotasot
78994 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Musta

10249383

Hinta-alue
0,769 € - 0,6918 €

Varastotasot
3481 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249420

Hinta-alue
1,0707 € - 0,964 €

Varastotasot
4461 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249444

Hinta-alue
1,0258 € - 0,9233 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikoni Väritön

10249048

Hinta-alue
0,5501 € - 0,4953 €

Varastotasot
9522 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249086

Hinta-alue
2,2874 € - 2,1751 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249093

Hinta-alue
2,4558 € - 2,3295 €

Varastotasot
443 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikoni Väritön

10249055

Hinta-alue
0,9177 € - 0,8251 €

Varastotasot
20816 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242391

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2526 €

Varastotasot
15518 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249123

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374429

Hinta-alue
0,5964 € - 0,536 €

Varastotasot
28607 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249574

Hinta-alue
8,6585 € - 8,6585 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249611

Hinta-alue
14,342 € - 14,342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta