Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Määrä alustaa kohden | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0508 € - 0,0633 € | 26000 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 13000 Varastossa |
Vaalea tammi
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2800 Varastossa |
Kirsikka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 36000 Varastossa |
Alumiini
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2010 Varastossa |
Kerma
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0846 € - 0,1057 € | 2070 Varastossa |
Harmaa
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5000 Varastossa |
Saksanpähkinä
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 23080 Varastossa |
Harmaa
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 2700 Varastossa |
Valkoinen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8000 Varastossa |
Mahonki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Ristikko
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 66100 Varastossa |
Musta
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mahonki
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 8880 Varastossa |
Pyökki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 5400 Varastossa |
Vaalea tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 46000 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 5300 Varastossa |
Ristikko
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 22060 Varastossa |
Valkoinen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa