Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0856 € - 0,0856 € | 475 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 2,5821 € - 3,9293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0575 € - 0,0976 € | 1098 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0819 € - 0,1392 € | 200 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1015 € - 0,1726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1487 € | 1148 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1585 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0647 € - 0,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1108 € - 0,1529 € | 250 Varastossa |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1058 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1058 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1058 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1487 € | 346 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1419 € - 0,1419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1761 € - 0,1761 € | 125 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2301 € - 0,3073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0822 € - 0,0822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1543 € | 902 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta