Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 + | 0,0836 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 8.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.335 in |
Head Height | 3.3 mm |
Head Height | 0.13 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M5 |
Colour | Natural |
Material | PVDF |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa